Opublikuj swoje produkty
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Autopsy table shall be constructed of stainless steel. It shall be polished to a smooth finish without crevices, lapped edges, rivets, or bolts. Table comes with integrated sink, waste disposer, grid plates for flat work area and perimeter downdraft.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL9711
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuAutopsy
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)2640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia