Opublikuj swoje produkty
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Pulmonary function analyzer system. Unit includes whole body plethysmography, spirometer, computer, and gas analyzers. Computer based system for use in cardio-pulmonary areas. The system measures the ventilation, diffusion and distribution of gases in the lungs. It has automatic calibration and valves are pneumatically operated and controlled by the computer. Used to measure the performance of a patient's respiratory system; for out-patient or pre-surgical screening. Systems have specific high pressure air and oxygen and low pressure helium requirements. Refer to manufacturer's literature.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0720
  • Rodzina produktuAnalyzers
  • Grupa produktuPulmonary Function
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1850
  • Szerokość (mm)1050
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia