Opublikuj swoje produkty
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

ICU mobile infant incubator. Mobile unit consisting of a plastic hood enclosed controlled environment. Includes port access, on-door thermometer, oxygen port inlets, heating and humidification systems to create forced air circulation. To be used in the neonatal ICU to provide warm comfortable environments to premature neonates and critically ill newborns.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0810
  • Rodzina produktuIncubator
  • Grupa produktu Mobile
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1550
  • Szerokość (mm)1120
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia