Opublikuj swoje produkty
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

High frequency infant ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in the intensive care nursery to initiate respiration when changes in the breathing condition of an infant occur.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0910
  • Rodzina produktuVentilator
  • Grupa produktuVentilator
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1370
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia