Opublikuj swoje produkty
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

High frequency adult ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific use and configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in intensive care to initiate respiration when changes in the patient's breathing condition occur.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0915
  • Rodzina produktuVentilator
  • Grupa produktuVentilator
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1400
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia