Opublikuj swoje produkty
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
Volume ventilator with options for pressure controlled respiration, respiratory mechanics, graphics and display. Unit allows variable flow according to the balance between control pressure and the patient resistance. The respiration unit features adjustable control pressure, cycling rate, sensitivity and oxygen concentration. The respiration unit functions as an assistor and controller of the patient's breathing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0925
  • Rodzina produktuVentilator
  • Grupa produktuICU
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1550
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia