Opublikuj swoje produkty
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM3005
  • Rodzina produktuBassinet
  • Grupa produktuw/Cart
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia