Opublikuj swoje produkty
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4010
  • Rodzina produktuScale
  • Grupa produktuInfant
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)690
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia