Opublikuj swoje produkty
M4116 - Vital Signs Monitor
SEPS2BIM

M4116 - Vital Signs Monitor

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)
Electronic sphygmomanometer. LCD displays non-invasive blood pressure, pulse rate and temperature. Used in hospitals and clinics. Includes an optional mobile stand.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4116
  • Rodzina produktuMonitor
  • Grupa produktuVital signs
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)24
  • Głębokość (mm)24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia