Opublikuj swoje produkty
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Wall mounted otoscope and ophthalmoscope. Includes 6 foot line cord and plug and accepts and includes two handles. Contains head turn-on/turn-off, built-in speculum tray and 8 foot coiled cords. Unit is designed for use in patient exam rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4200
  • Rodzina produktuOtoscope/Ophthalmoscope
  • Grupa produktuWall Mounted
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia