Opublikuj swoje produkty
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Intra-aortic balloon pump. Item is used to treat cardiogenic shock resulting from extensive myocardial injury or damage. The pump shall function from line or battery power and is to be a mobile unit. It contains physiological monitoring, pacing, and pumping capabilities. It requires minimal set-up time and has immediate pumping capability. Adjustments can be accomplished without interruption of pumping. The monitor can be mounted remotely for the clinicians convenience and permits viewing of both cardio-pulmonary bypass and intra-aortic balloon pump simultaneously. The pump is designed for use in the critical care unit, operating room, cardiac cath lab and during transport.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4811
  • Rodzina produktuPump
  • Grupa produktuIntra-Aortic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1350
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia