Opublikuj swoje produkty
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Sterile air or nitrogen operated air drive drill. Drill and reamer are constructed of stainless steel. Includes bone screw sets. Used for large bone surgery. Requires operating pressure of 120 pi.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4830
  • Rodzina produktuDrill
  • Grupa produktuSurgical
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia