Opublikuj swoje produkty
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

The ophthalmic refraction desk shall be specifically designed to conduct eye examinations in ophthalmic clinics and hospital. It shall have a control console consisting of three rechargeable instrument wells, two 110v auxiliary switches to control accessories, two low voltage switches to control fixation lights, a separate on/off dimmer control for room lights and an indirect ophthalmoscope control with hanger that provides power to the instrument when lifted. This item may include an optional equipment stand/pole with one to three arms and the ability to accept a phoropter arm. There shall be a swivel Lamp and a trial lens drawer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5016
  • Rodzina produktuDesk
  • Grupa produktuRefraction w/console
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)1930
  • Głębokość (mm)810
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia