Opublikuj swoje produkty
M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
SEPS2BIM

M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope

Dual delivery ophthalmic laser system. Unit allows rapid switching between two laser delivery systems. The unit includes safety goggles and a slit lamp or an indirect ophthalmoscope, both with high visibility safety filters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5515
  • Rodzina produktuLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • Grupa produktuLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1070
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia