Opublikuj swoje produkty
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Slit lamp with applanation tonometer. Unit consists of a base mounted ophthalmological slit lamp with head and chin rest and manual height and focusing adjustments. The instrument features a microscope head with parallel optics that will accept an applanation tonometer. Designed for use in ophthalmology during diagnostic examinations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5530
  • Rodzina produktuLamp
  • Grupa produktuSlit
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia