Opublikuj swoje produkty
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Binocular indirect ophthalmoscope. Unit consists of headband and crown, halogen quartz lamp, multi-coated aspherical lenses, scleral depressor and mirror. It also includes a control switch that regulates the illumination from 2 to 6 volts. Used to examine presence of blood vessels in patient's pupils.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5535
  • Rodzina produktuOphthalmoscope
  • Grupa produktuBinocular
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)10
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia