Opublikuj swoje produkty
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Eye exam phoropter unit with motor operated chair. Unit consists of an adjustable chair, and phoropter unit for eye examination, mounted on a stand. Stand includes an additive tray with keratometer arm and tray and a integral instrument tray. Unit is designed for use during ophthalmic examinations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5600
  • Rodzina produktuUnit
  • Grupa produktuExam
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)1220
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia