Opublikuj swoje produkty
M5610 - Lantern, Perception, Color
SEPS2BIM

M5610 - Lantern, Perception, Color

Lantern for color perception testing. The unit is also known as a Farnsworth Lantern. The lantern comes complete with a carrying case, spare lamp and color plates. Used for detecting defective color vision.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM5610
  • Rodzina produktuLantern
  • Grupa produktuPerception
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia