Opublikuj swoje produkty
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Electric patient bed for special care areas. Unit features a control panel for the patients operation, IV rod locations and a full range of positions. Includes safety sides, thermal overload protection in the motors, provisions for chest x-rays and fluoroscopy. Bed deck is x-ray translucent.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7007
  • Rodzina produktuBeds
  • Grupa produktuPatient
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)1090
  • Głębokość (mm)2390
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia