Opublikuj swoje produkty
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 z 5 gwiazdek3.0(5 recenzje)
Hospital bed mattress. These mattresses are usually filled with multi-layered foam, wire coil innersprings, or a combination of both. Mattresses are made of a fire retardant material (to meet California standard) and are enclosed in waterproof anti-microbial covers. For hospital use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7025
  • Rodzina produktuMattress
  • Grupa produktuBed
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)2130
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia