Opublikuj swoje produkty
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

A surgical lighting system shall be flush mounted or recessed in the ceiling with two lightheads and a remote control. The light beam and beam intensity shall be adjustable. Light adjustments may be made from either a wall control panel or a hand held wan. This lighting system is for use in areas such as labor and delivery and minor surgery.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7445
  • Rodzina produktuLight
  • Grupa produktuSurgical
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)1730
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia