Opublikuj swoje produkty
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
Ceiling mounted surgical light. Consists of a single lamp head up to 24" in diameter depending on the manufacturer. Unit provides heat filtered, color corrected light. Most lights require a minimum ceiling height of 8 feet 2 inches; check manufacturers' specific recommendations. Light head is in a movable yoke attached to a column hanging from the ceiling. For minor surgery and obstetrical procedures. Physical dimensions refer to the retracted light; one length of the dual swing arm around the center mount for width and depth and the height is the combined lamp head and folded arms height.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7470
  • Rodzina produktuLight
  • Grupa produktuSurgical
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)810
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia