Opublikuj swoje produkty
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Ceiling mounted surgical light generally 30-34" or larger in diameter depending on manufacturer. Light head is suspended from the ceiling by a mounting plate and pole. Light head contains several individual pods each with its own light source. Unit also has a detachable sterilizable handle. Minimum ceiling height for most models is 8'-9"; check the manufacturers' specific recommendations. Height dimension below refers to the height of the lamp housing. Width and depth are the length of the swing arm plus the light head diameter. This light is suitable for dual site surgery.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7475
  • Rodzina produktuLight
  • Grupa produktuSurgical
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)1420
  • Głębokość (mm)1420
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia