Opublikuj swoje produkty
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Dual head surgical light mounted from a single pole. Both heads are of equal size and hang from individual swing arms. Each light head contains several light sources, an intensity control and a detachable, sterilizable handle. The minimum required ceiling height for most models is 9'-2"; refer to the manufacturers' specifications. The database height dimension below refers to the height of the lamp heads themselves. Width and depth are the sum of the swing arm length and lamp head diameter. This light is for use in major and minor surgical procedures.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7485
  • Rodzina produktuLight
  • Grupa produktuSurg
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia