Opublikuj swoje produkty
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

32 channel electroencephalograph. Unit consists of a cart, regulated power supply, a chart drive, an input cable, a master electrode selector, a monitor, electronic data storage devices, a computer and a plastic stimulator. Unit features fully automatic or manual operation, photic stimulation and a built-in impedance meter. The unit is designed for maximum efficiency in recording and performing encephalographic studies. The system offers a full range of electrode selection and programmed protocols. This is an advanced diagnostic unit for use in neurology clinics.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7723
  • Rodzina produktuElectroencephalograph
  • Grupa produktu32 Channel
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1400
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia