Opublikuj swoje produkty
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 z 5 gwiazdek4.7(14 recenzje)
Central processor for the analysis of Holter monitor recordings. System permits the high speed downloading of Holter recordings into a central database, automated recording analysis and storage, report generation, listing clinical findings and tracking final reports. System may include a monitor, keyboard, scanner, printer, input port and a disk drive storage device.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7770
  • Rodzina produktuComputer
  • Grupa produktuHolter Monitor Analysis System
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia