Opublikuj swoje produkty
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Electronic thermometer. Pocket size unit with easy to read zero Fahrenheit or zero Centigrade LCD display in approximately 20 seconds. Battery operated and enclosed in a heavy duty plastic case. Unit is hand-held portable and may be stand or wall mounted. For patient body temperature readings.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM7910
  • Rodzina produktuThermometer
  • Grupa produktuElectronic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia