Opublikuj swoje produkty
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8000
  • Rodzina produktuShower Trolley System
  • Grupa produktuComplete
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)2110
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia