Opublikuj swoje produkty
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge stainless steel leak proof tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial inside thermometer, hand grips, a drain valve and a thermostatic water mixing console. The unit is used for leg whirlpool treatments. The database weight figure is for a filled tank.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8055
  • Rodzina produktuWhirlpool
  • Grupa produktuLeg
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)1520
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia