Opublikuj swoje produkty
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)
Stress exercise system with treadmill and respiratory/metabolic assessment. The system includes an ECG amplifier, chart recorder, display, console, treadmill and modules for respiratory/metabolic assessment. Used to determine patient's functional capacity, predict and diagnose cardiopulmonary and vascular diseases and for rehabilitation of patients recovering from leg injuries or other type of illness. Some vendors require a NEMA 5-20R non-locking receptacle for their treadmills.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8185
  • Rodzina produktuSystem
  • Grupa produktuStress Exercise
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1270
  • Szerokość (mm)1680
  • Głębokość (mm)2290
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia