Opublikuj swoje produkty
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Hand/foot ultraviolet cabinet UVA-UVB combination system. Unit consists of one cabinet with two units in the cabinet. Patients hands are placed into the upper and feet in the lower level unit. Device is used in Dermatology for the treatment of certain skin conditions with ultraviolet light.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8192
  • Rodzina produktuBooth
  • Grupa produktuTreatment
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1190
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)660
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia