Opublikuj swoje produkty
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Hi/lo metal treatment table. Unit consists of a hydraulic electromechanical power system operated with a hand or foot control. Includes a foam pad, upholstered top with back section adjustable to a full chair position. Adjustable height from 24" to 39". Provides easy access for patients in wheelchair or stretcher. Designed for general examinations as well as orthopedic and Ob-Gyn.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8320
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuTreatment
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)1980
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia