Opublikuj swoje produkty
M8800 - Cart, Anesthesia
SEPS2BIM

M8800 - Cart, Anesthesia

Mobile anesthesia cart. The cart shall be built of stainless steel or other appropriate material and mounted on 4" casters for easy mobility. It shall be capable of being equipped with bottle holders, adjustable IV pole, storage drawers, shelves and a top bar/rail.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8800
  • Rodzina produktuCart
  • Grupa produktuAnesthesia
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1450
  • Szerokość (mm)1120
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia