Opublikuj swoje produkty
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic proctology examination table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system and foot controls. It includes a vacuum formed vinyl contoured top, a padded arm rest, an adjustable knee rest, a stainless steel drainage pan and a built-in paper roll retainer/cutter. The table is designed for proctology, urology and OB/GYN exams.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM9065
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuExamination
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1020
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)2290
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia