Opublikuj swoje produkty
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic examination treatment table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system with foot controls. It includes vacuum formed vinyl contoured top, padded arm rest, adjustable knee rest, stainless steel drainage pan and built-in paper roll retainer/cutter. Designed for general use in treatment rooms for minor surgical procedures.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM9066
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuExamination
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)2290
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia