Opublikuj swoje produkty
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Blood bank refrigerator. This unit has a single glass door, pull-out drawer, 7 day recording thermometer, high/low alarm system, battery-powered power failure alarm and remote alarm. The unit is used for storage of blood as required by AABB, ANRC and FDA for whole blood.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6010
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuBlood Bank
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2060
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)970
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia