Opublikuj swoje produkty
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Biological refrigerator. This unit shall have a minimum volume of 40 cubic feet, double doors, stainless steel cooler storage with stainless steel drawers, three adjustable shelves and one stationary stainless steel shelf. This refrigerator is used in research laboratories and hospital pharmacies for storage and dispensing of drugs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6060
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuBiological
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2110
  • Szerokość (mm)1450
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia