Opublikuj swoje produkty
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Food freezer approximately 23 CUFT and 84" H x 27" W x 37" D. This unit has a stainless steel case front and doors. The cabinet front and doors are constructed of heavy gauge polished stainless steel to maintain an attractive appearance. The heavy-duty wire shelves are adjustable in one inch increments, used for frozen food storage in food service departments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6100
  • Rodzina produktuFreezer
  • Grupa produktuFood
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)890
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText