Opublikuj swoje produkty
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Utility refrigerator approximately 35" H x 24" W x 26" D. The unit has a two tray ice cube cooling system. The refrigerator fits standard architectural dimensions for undercounter installation. The unit is perfect for use in nurses' station, wards, and laboratories, pharmacies or wherever space is limited.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6200
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuU/C or F/S
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia