Opublikuj swoje produkty
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Radiopharmaceutical and biological refrigerator with key-lock door. This unit is lead-lined with 1/8 inch lead on all sides for radiopharmaceuticals, biologicals and other radioactive materials. Freezer compartment and refrigerator eliminates thermal lag placement of cooling units inside the shielding. This unit is used as a storage unit in hospitals and laboratories that handle radioactive materials.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR6900
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuBio
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia