Opublikuj swoje produkty
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

General purpose refrigerator approximately 84x27x37. This unit is corrosion resistant stainless steel. It has a single self closing door with safety stops. This refrigerator is generally used in commercial kitchens, hospitals and schools.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR7050
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktu25 Cubic Feet
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)740
  • Głębokość (mm)890
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia