Opublikuj swoje produkty
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0125
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuStm
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)1020
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia