Opublikuj swoje produkty
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

A recessed mounted (through one wall), double power doors (vertical sliding), vacuum, sterilizer with integral steam generator. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). NOTE: Various electrical configurations are available for the integral steam generator, for pricing purposes 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS is used.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0237
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuElec
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1900
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)1170
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia