Opublikuj swoje produkty
S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL
SEPS2BIM

S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL

A recessed mounted (through two walls), double door (right or left-hinged, appropriate door configuration to be indicated on equipment elevation drawings), vacuum, sterilizer utilizing a remote electric steam generator. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F). NOTE: For the electric steam generator, refer to JSN: S1830. Doors may be power operated.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0442
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuStm
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1930
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)1730
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia