Opublikuj swoje produkty
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

A fully automated, five multi-chamber (pre-wash, sonic cleaning, washing, rinsing, and drying), mechanical washer. The system is controlled by microcomputers that monitor and control system operations and functions and provides visual indication of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Features an automated two rack load/indexing station and single rack unload/indexing station. Processes up to a minimum of 10 single or 40 instrument trays per hour. System designed to clean and decontaminate medical utensils and surgical instruments in a high production linear flow. Various electrical configurations are available, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS is used.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0905
  • Rodzina produktuWasher
  • Grupa produktuMulti-Chamber (5)
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2440
  • Szerokość (mm)1240
  • Głębokość (mm)4900
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia