Opublikuj swoje produkty
S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL
SEPS2BIM

S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL

A recessed mounted (through one wall), single door (vertical sliding with tempered glass window), multi-level, mechanical, washer/disinfector, minimum chamber size 26X24X24, utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Processing cycles are pre-programmed with pre-wash, wash/cleaning, rinse, and thermal rinse/disinfection. For use in health care facilities and laboratories where reusable items (instruments, utensils, anesthesia/respiratory goods, and glassware) are handled for decontamination purposes. This unit is not a substitute for terminal sterilization. Unit available with manual or power door, various electrical configurations, options, and accessories. Price based upon power door, 208V, 3-phase, with various options.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0940
  • Rodzina produktuWasher/Disinfector
  • Grupa produktuSTM
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2060
  • Szerokość (mm)1140
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia