Opublikuj swoje produkty
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

A free-standing, cabinet mounted, single stainless steel chamber (minimum size 10X24X12), ultrasonic cleaner. The cleaning unit includes the following minimum features: power lid, automatic detergent injector, automatic level controls, automatic timer, and switch fill and drain controls. Sonic cleaning energy provided to the chamber by transducers which are powered by a solid-state generator(s) at a frequency of 40 kHz. Designed for use in surgery reprocessing areas, central processing departments and laboratories to clean surgical instruments and other hardware with sonic energy.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2635
  • Rodzina produktuCleaner
  • Grupa produktuUltrasonic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1040
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia