Opublikuj swoje produkty
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
A self-contained, countertop mounted, electrically heated, steam sterilizer. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides visual indication of cycle stages and deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For low volume, convenient, steam sterilization of liquids, media, instruments, glassware, and absorbent materials, in clinics and other areas of the health care facility.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS4800
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuSURG INSTRU & Dressing
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia