Opublikuj swoje produkty
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A compact low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer mounted on a mobile cart. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 1.75 cubic feet. The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 45 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS5500
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuHydrogen Peroxide Gas
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1600
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)890
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia