Opublikuj swoje produkty
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A floor mounted, low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 3.5 cubic feet (100 liters). The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 75 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS5505
  • Rodzina produktuSterilizer
  • Grupa produktuHydrogen Peroxide Gas
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1680
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)1070
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia